FLIR kündigt drei elektrische Produkte auf der NECA 2018 in Philadelphia an

Die NECA 2018 bringt FLIR in diesem Jahr nach Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania. Für diese dreitägige Elektro-Konferenz haben wir uns viel vorgenommen!  FLIR freut sich, drei neue elektrische Produkte ankündigen zu können, die dazu beitragen werden, die täglichen Herausforderungen am Einsatzort zu meistern, unabhängig davon, ob sie von Elektroinstallateuren, Leitern der vorausschauenden Wartung oder ernsthaften Heimwerkern eingesetzt werden. Diese Produktlösungen bieten Anwendern ein verbessertes Arbeitserlebnis, das auf Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit, schnellere und genauere Diagnose und Sicherheit ausgelegt ist. Weitere Informationen:

FLIR RT50 

Das FLIR RT50 ist ein kompaktes und tragbares „Plug and Play“-Werkzeug, das Benutzern hilft, Probleme schneller und präziser zu lösen. Mit einer doppelseitigen Anzeigelegende und umschließenden Anzeige-LEDs für ein einfaches Ablesen können Benutzer bis zu fünft mögliche Verkabelungsprobleme identifizieren, darunter offene Erdungskreise, offene Neutralleiterkreise, „Open Hot“-Kreise, Hot und Erdung vertauscht sowie Hot und Neutralleiter vertauscht.

Erfahren Sie mehr unter FLIR.com/RT50.

FLIR VT8-Serie

FLIR freut sich, die Markteinführung von zwei Spannungs-, Durchgangs- und Strommessgeräten mit Stromzangen ankündigen zu können. Die Modelle FLIR VT8-600 und FLIR VT8-1000 eignen sich ideal für Elektriker und Wartungstechniker, die elektrische Anlagen oder Systeme in Gewerbegebäuden und Leichtindustrieumgebungen prüfen und reparieren. Erledigen Sie mehr anfallende Arbeiten mit weniger Werkzeugen dank der Stromzangenkonstruktion der VT8-Serie für Strommessungen und Kabel mit großem Durchmesser. Diese robusten Prüfgeräte sind immer noch kompakt genug, damit Benutzer weiterhin in engen Öffnungen und vollen Schaltschränken arbeiten können.

Weitere Informationen finden Sie auf FLIR.com/VT8-Series.

Großformatige Infrarot-Inspektionsfenster von FLIR

Die großformatigen Infrarot-Inspektionsfenster von FLIR verfügen über eine fortschrittliche Optik aus schlagfestem Polymer und sind für diverse Herausforderungen ausgelegt. Sie können langfristige, stabile Installationen gewährleisten, auch bei Belastung durch Schadstoffe, Vibrationen, Hochfrequenzrauschen und Feuchtigkeit. FLIR bietet heute eine der größten und umfassendsten Linien von Infrarot-Inspektionsfenstern für Thermografen und Inspektionsprofis, die in großen Industrieanlagen arbeiten, mit Lösungen für jede Anwendung. Die FLIR Infrarot-Inspektionsfenster sind in den Breiten 6, 12 und 24 Zoll erhältlich und sowohl für visuelle als auch für Infrarotkameras geeignet. Sie ermöglichen es Fachleuten, die Inspektion von geschlossenen elektrischen Geräten ohne Unterbrechung durchzuführen, und bieten Sicherheit mit einer eingeschränkten lebenslangen Garantie. 

Weitere Informationen finden Sie auf FLIR.com/IR-Windows.

Das Modell FLIR RT50, die VT8-Serie und die Infrarot-Fensterlösungen werden in dieser Woche auf der NECA 2018 in Philadelphia am Stand von FLIR mit der Nummer 1304 ausgestellt. 

Back to top