FLIR stellt die Wärmebildkamera FLIR ONE Pro LT vor


Heute haben wir das FLIR ONE-Aufgebot um die ONE® Pro LT, einen neuen preisgünstigen Wärmebildaufsatz für Smartphones, erweitert. Die FLIR ONE Pro LT bietet viele der professionellen Funktionen, welche die FLIR ONE Pro-Serie ausmachen.
Die FLIR ONE Pro LT ist mit dem FLIR Lepton-Wärmebildkameramodul ausgestattet und basiert auf den erweiterten Funktionen der FLIR ONE Pro, u.a. MSX-Bildoptimierung, eine visuelle HD-Kamera zur Erzeugung gestochen scharfer Bilder sowie die Videosignal-Verarbeitungstechnologie VividIR™, mit der die Wärmebildqualität und -klarheit verbessert wird.
Worin besteht der Unterschied zwischen der LT und der FLIR ONE Pro?
FLIR ONE Pro-Serienvergleich
|
| FLIR ONE Pro LT | FLIR ONE Pro |
| Wärmebildauflösung | 4.800 Pixel | 19.200 Pixel |
| Objekttemperaturbereich | -20 ºC bis 120 ºC | -20°C bis 400°C |
| Thermische Empfindlichkeit | 100 mK | 77 mK |
| Auflösung Videoausgang | 1.440 × 1.080 | 1.440 × 1.080 |
| Falltest | Sturzfestigkeit von 1,8 m | Sturzfestigkeit von 1,8 m |
| UVP | 299 USD | 399 USD |
Halten Sie außerdem Ausschau nach der neuen Version der mobilen Anwendung FLIR ONE für iOS und Android, die Tools wie mehrere Temperatur-Spot-Messfunktionen, die Anzeige einstellbarer Temperaturverfolgungsbereiche, nützliche Tipps zur Problemlösung und Anwendungsbeispiele beinhaltet.
Die FLIR ONE Pro LT ist für iOS- und Android-Geräte (USB-C und Micro-USB) ab sofort für einen Preis von 299 USD weltweit vorbestellbar. Weitere Informationen zur FLIR ONE Pro Series finden Sie auf FLIR.com/FLIRONE.