Teledyne FLIR stellt die Produktfamilien X8580 und X6980 mit hochauflösenden Wärmebildkameras für wissenschaftliche Anwendungen vor

Teledyne FLIR hat zwei Produktfamilien mit Kameras der X-Serie für wissenschaftliche Anwendungen vorgestellt, die X858x und die X698x. Diese Kameras bieten wärmebildgebende Funktionen mit hoher Geschwindigkeit und in hoher Auflösung für die wissenschaftliche Forschung und für technische Anwendungen im Mittelwellen- (MWIR) und Langwellen-Infrarot (LWIR) Spektrum.

Die Kameras X858x und X698x bieten erweiterte Aufzeichnungs-, Auslöse- und Synchronisierungsfunktionen. Dazu gehört auch die Möglichkeit zur Ferneinstellung des Fokus, was die Qualität der Wärmebilderfassung verbessert und gleichzeitig Zeit spart sowie Frustration beim Betrieb in dynamischer Umgebung vermeidet.

Der Benutzer kann die Daten dann zur Verarbeitung und Analyse mit FLIR Research Studio oder dem FLIR Science Camera SDK nahtlos vom integrierten Solid-State-Laufwerk (SSD) auf einen Computer übertragen. Der Benutzer kann so sofort auf eine lokale Kopie der Daten zugreifen, was eine sofortige Überprüfung und Analyse der Daten erlaubt. Die Kameras unterstützen auch Langzeitaufnahmen, die nur durch die Größe der eingebauten handelsüblichen SSD begrenzt sind. Diese Funktion macht für manche Benutzer schnelle Datenaufzeichnungssysteme überflüssig, wodurch sich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei zusätzlicher Hardware und Integration ergeben können.

„Die neuen Kameras der Produktfamilien X858x und X698x aus der X-Serie von FLIR sind bisher die flexibelsten und leistungsstärksten Modelle unter den Kameras für wissenschaftliche Anwendungen von FLIR“, so Desmond Lamont, Global Business Development Manager bei Teledyne FLIR. „Die Kameras erlauben eine präzisere und komfortablere Wärmebilderfassung mit programmatischer Objektivsteuerung. Sie können direkt auf der eingebauten SSD aufzeichnen, sodass der Benutzer seine Kamera schnell für eine lange Aufzeichnungsdauer konfigurieren kann, ohne in Aufzeichnungssysteme auf der Basis von Frame Grabber investieren oder diese integrieren zu müssen. Diese Funktion erhöht den Nutzen der Kameras der X-Serie erheblich, bei denen die Datenerfassung in einem längeren Zeitrahmen überaus wichtig ist, und der Benutzer kann damit Zehntausende Dollar sparen, abgesehen von der insgesamt geringeren Größe und dem geringeren Gewicht des gesamten Systems.“

Die Kameras der X858x MWIR- und SLS LWIR-Familie verfügen über einen gekühlten Wärmebildkamerakern mit hoher Auflösung (1280 x 1084) und einer Bildrate von 180 Hz, mit der feinste Daten abgebildet werden können. Die MWIR- und SLS LWIR-Kameras der Serie X698x verfügen über eine Wärmebildauflösung von 640x512 bei einer Bildrate von mehr als 1 kHz. Damit können sie schnelle Vorgänge in Stop Motion im Labor oder im Testbereich erfassen.

Weitere Informationen, auch zur lokalen Verfügbarkeit, Preisgestaltung und zu den Kaufoptionen, finden Sie unter

https://www.flir.com/instruments/science/next-generation-x-series.

Back to top