Saros: Die FLIR Überwachungskamerareihe der nächsten Generation für den Perimeterschutz von Außengeländen

Heute hat FLIR die nächste Generation seiner Überwachungskameras für den Außenbereich mit dem Namen FLIR Saros™ auf den Markt gebracht. Mit der FLIR Saros-Kamerareihe werden mehrere herkömmliche Technologien für den Perimeterschutz in einem Gerät vereint, wodurch sie Unternehmen ein hochmodernes und preisgünstiges Einbruchserkennungssystem für den Außenbereich ihres Betriebsgeländes zur Verfügung stellt.

Die FLIR Saros-Plattform vereint zahlreiche Sicherheitstechnologien in einem einzigen Gerät. Dazu gehören unter anderem:

  • Mehrere FLIR Lepton® Wärmebildsensoren – zur Überwachung weitläufiger Bereiche auch bei ungünstigen Licht- oder Wetterbedingungen
  • Hochauflösende optische Kameras – wahlweise mit 1.080p- oder 4K-Auflösung zur präzisen visuellen Identifizierung von Eindringlingen
  • IR-Sensoren und sichtbare LED-Strahler – bieten die Möglichkeit, Eindringlinge durch helles weißes Licht abzuschrecken
  • Erweiterte integrierte Analysefunktionen – präzise Zielerkennung und -klassifizierung, um die Anzahl von Fehlalarmen zu verringern
  • Gegensprechfunktion und digitale Ein-/Ausgänge – ermöglichen Ton- und Sprachreaktionen in Echtzeit 

Die FLIR Saros-Reihe, die eine ideale Überwachungslösung für Baustellen, Autohäuser, Brücken, Flughäfen und kritische Infrastrukturen darstellt, auf denen jeglicher Diebstahl und Beschädigungen wertvoller Vermögenswerte vermieden werden sollen, reduziert nicht nur die Erstinstallationskosten, indem sie den Umfang der erforderlichen Ausrüstung minimiert, sondern verringert mit ihren integrierten erweiterten Analysefunktionen auch die Anzahl von Fehlalarmen.

Die FLIR Saros-Kamerareihe wird – sowohl im Dome- als auch im Mehrfach-Kamera-Format – im dritten Quartal 2018 in Nordamerika und in Europa über das Netzwerk der autorisierten FLIR Händler und Integratoren versendet. Weitere Informationen über FLIR Saros erhalten Sie unter FLIR.com/Saros.

Back to top