100 mm f/2,5 manuelles FPO-Weitwinkelobjektiv (4218540)

1-5 µm 100 mm f/2,5 FPO-Weitwinkelobjektiv mit manuellem Bajonett für FLIR F&E/Wissenschaftskameras, einschließlich A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR und X85xx MWIR

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 100 mm
Durchmesser 108 mm (4.26 in)
Fokus Manuell
Fokusbereich 3 m bis unendlich
F_number f/2.5
Hyperfokale Distanz 185 m/250 m (bei 4,2 μm/3 μm)
Länge 76 mm–82 mm (2,99 Zoll–3,22 Zoll)
Spektralband 1,0–5,5 µm
Verzerrung <1%
Kommunikation und Datenspeicher
Schnittstelle FPO manueller Fokus, Bajonett mit 4 Haltelaschen
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°°C bis 50°°C (-4°°F bis 122°°F)
Lagertemperaturbereich -20°°C bis 60°°C, (-4°°F bis 140°°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 82,73 %
Gewicht 1,07 kg (2,35 Pfund)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb