100 mm f/2,5 LWIR FPO manuelles Objektiv (4215503)

Manual LWIR lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS, and X85xx SLS.

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 100 mm
Durchmesser 105 mm (4.14 in)
Fokus Manuell
Fokusbereich 3 m bis unendlich
F_number f/2.5
Hyperfokale Distanz 85 m (bei 8,9 µm)
Länge 78 mm (2,83 Zoll)
Spektralband 7,5–12 μm
Verzerrung <1,5 %
Kommunikation und Datenspeicher
Schnittstelle FPO manueller Fokus, Bajonett mit 4 Haltelaschen
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°°C bis 50°°C (-4°°F bis 122°°F)
Lagertemperaturbereich -20°°C bis 60°°C, (-4°°F bis 140°°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 94,80 %
Gewicht 0,56 kg (1,23 Pfund)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb