100 mm, 3,0-5,0 μm, f/2,5 MWIR motorisiertes FPO-Objektivbajonett (4216414)

100 mm, 3,0-5,0 μm, f/2,5 MWIR motorisiertes FPO-Bajonettobjektiv (4216414) für FLIR F&E/Wissenschaftskameras, einschließlich A67xx, A85xx, X69xx und X85xx MWIR Kameras

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 100 mm
Durchmesser 130 mm (5.1 in)
Fokus Manuell/motorisiert
Fokusbereich 3 m bis unendlich
F_number f/ 2,5
Hyperfokale Distanz 174 m (at 4,2 µm)
Länge 84 mm (3,31 Zoll)
Spektralband 3–5 μm
Verzerrung <0,5 %
Kommunikation und Datenspeicher
Schnittstelle Motorisierter FPO Bajonettverschluss mit 5 Haltelaschen **NICHT kompatibel mit nicht-motorisiertem Bajonett
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°°C bis 50°°C (-4°°F bis 122°°F)
Lagertemperaturbereich -20°°C bis 60°°C, (-4°°F bis 140°°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 95,27 %
Gewicht 1,04 kg (2,3 Pfund)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb