17 mm 7,5-12 μm f/2,5 LWIR FPO manuelles Objektiv (4215424)

17 mm 7,5-12 μm f/2,5 LWIR FPO manuelles Objektivbajonett für FLIR F&E-Wissenschaftskameras, einschließlich A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS und X85xx SLS

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 17 mm
Durchmesser 68 mm (2,70 Zoll)
Fokus Manuell
Fokusbereich 0,1 m bis unendlich
F_number f/ 2,5
Hyperfokale Distanz 3 m (bei 8,9 µm)
Länge 68,5 mm (2,70 Zoll)
Spektralband 7,5–12 μm
Verzerrung <3%
Kommunikation und Datenspeicher
Schnittstelle FPO manueller Fokus, Bajonett mit 4 Haltelaschen
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°°C bis 50°°C (-4°°F bis 122°°F)
Lagertemperaturbereich -20°°C bis 60°°C, (-4°°F bis 140°°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 92,18 %
Gewicht 0,44 kg (0,96 Pfund)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb