17 mm, 3,0-5,0 μm, f/2,5 MWIR FPO motorisiertes Objektivbajonett (4216408)

17 mm, 3,0-5,0 μm, f/2,5 MWIR FPO motorisiertes Objektivbajonett für FLIR F&E/Wissenschaftskameras, einschließlich A67xx MWIR und A85xx MWIR

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 17 mm
Durchmesser 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL to Toggle)
Fokus Manuell/Motorgetrieben
Fokusbereich 0,06 m bis unendlich
F_number f/2.5
Hyperfokale Distanz 5 m (at 4,2 µm)
Länge 69 mm (2,71 Zoll)
Spektralband 3–5 μm
Verzerrung <3,5 %
Kommunikation und Datenspeicher
Schnittstelle Motorisierter FPO Bajonettverschluss mit 5 Haltelaschen **NICHT kompatibel mit nicht-motorisiertem Bajonett
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°°C bis 50°°C (-4°°F bis 122°°F)
Lagertemperaturbereich -20°°C bis 60°°C, (-4°°F bis 140°°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 95,12 %
Gewicht 0,67 kg (1,47 Pfund)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb