200 mm, 7,5-12 μm, f/2,5 LWIR motorisiertes FPO Objektivbajonett (4216417)

200 mm 7,5-12 μm, f/2,5 LWIR motorisiertes Objektivbajonett für FLIR F&E-Wissenschaftskameras, einschließlich A67xx SLS und A85xx SLS

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Brennweite 200 mm
Durchmesser 130 mm (5.11 in)
Fokusbereich 3 m bis unendlich
F_number 2,5
Hyperfokale Distanz 346 m (bei 8,9 µm)
Länge 156 mm (6,15 Zoll)
Spektralband 7,5–12µ m
Verzerrung <3 %
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20°°C bis 50°°C (-4°°F bis 122°°F)
Lagertemperaturbereich -20°°C bis 60°°C, (-4°°F bis 140°°F)
Allgemeine Angaben
Durchschnittliche Übertragung 90,52 %
Gewicht 1,35 kg (2,98 Pfund)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb