Abgekündigt

Extech 365515-BK

Digitale LCD-Stoppuhr/Wecker mit Hintergrundbeleuchtung, Kalender und Alarm

Die 365515-BK ist eine Digital-Stoppuhr mit Wecker. Diese Stoppuhr verfügt über ein 12- oder 24-Stunden-Format und einen programmierbaren Alarm mit stündlichem Signalton. Die Hintergrundbeleuchtung kann bei Nacht oder in schwach beleuchteten Bereichen verwendet werden und schaltet sich nach vier Sekunden automatisch aus. Komplett mit LR44-Batterie und 1 m (39 Zoll) Halsband mit Verschluss.

Alarme programmieren, stündliche Signaltöne einstellen, 30 Minuten lang eine Auflösung von 1/100 Sekunde anzeigen.
Zählung bis zu einem ganzen Tag mit einer Genauigkeit von ±3 Sekunden/Tag.
Große Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige von verstrichener Zeit, 12- oder 24-Stunden-Format und Datum.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Alarm Ja
Kalender Ja
Stoppuhr 3 Modi
Zeitmessung 23 h, 59 min und 59,99 s
Zeitmessungsgenauigkeit ±3 Sekunden/Tag
Weitere Details
Abmessungen 57 × 70 × 15 mm (2,3 × 2,8 × 0,5 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 50 g (2 oz)
Stromversorgung 1 × LR44 (1,5 V) Batterie
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 365515-BK Datasheet

User Manual

Extech 365515-BK User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.