Abgekündigt

Extech 365535

Dezimalstoppuhr/Wecker mit benutzerwählbaren Auflösungen

Die 365535 Stoppuhr mit Wecker verfügt über vom Benutzer wählbare Auflösungen von 1/100 Sekunde, 1/1000 Minute und 1/100.000 Stunde. Zu den weiteren Funktionen gehören eine Taktgeber-Funktion von 5 bis 240 Pieptönen pro Minute und ein großes Dreifach-Display mit einstellbarem Kontrast. Komplett mit CR2032 Lithiumbatterie und 1 m (39 Zoll) Tragegurt.

Wählen Sie die Auflösungen von 1/100 Sekunde (bis zu 19 Stunden), 1/1000 Sekunde oder 1/100.000 Sekunde.
Countdown-Funktion mit 3 Modi plus speicherbare Zwischen- und Rundenzeiten (500 Speicherplätze).
Große Dreifach-Digitalanzeige für die Anzeige von verstrichener Zeit, 12- oder 24-Stunden-Format, Datum und Alarmen.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Alarm Ja
Countdown-Funktion 3 Modi
Rundenspeicher 500 Runden
Stoppuhr Ja
Zeitmessung 19 h, 59 min und 59,99 s
Zeitmessungsgenauigkeit ±5 Sekunden/Tag
Weitere Details
Abmessungen 64 × 81 × 20 mm (2,5 × 3,2 × 0,8 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 77 g (2,7 oz)
Stromversorgung 1 × CR2032 (1,5 V) Batterie
Zertifizierungen CE, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 365535 Datasheet

User Manual

Extech 365535 User Manual GB

Certification

Extech 365535 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.