Abgekündigt

Extech 380193

Passive Component LCR Meter

The Extech 380193 is a Passive Component LCR Meter which measures inductance, capacitance, and resistance, with secondary parameters of quality, disperation, or resistance. Set Hi/Lo limits using absolute values or percentage limits. Allows for automatic blown fuse indication.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Induktivität 2000.0µH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH, 20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H
Induktivität Grundgenauigkeit ±(0.7% of reading)
Kapazität 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000µF, 200.00µF, 2000.0µF
Prüffrequenz 120Hz and 1kHz
Qualitätsfaktor (Q) 0 to 9999
Qualitätsfaktor (Q) Grundgenauigkeit ±(1.2% of reading)
Verlustfaktor (DF) 0 to 0.9999
Verlustfaktor (DF) Grundgenauigkeit ±(0.7% of reading)
Widerstand 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.56 × 3.58 × 2.1" (192 × 91 × 53mm)
Garantie 2 years
Gewicht 12.87oz (365g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 380193 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 380193 Bedienungsanleitung

Certification

Extech 380193 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380193 Datasheet

User Manual

Extech 380193 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.