Extech 380260

Digitales Megohmmeter mit automatischer Bereichsumschaltung

$279.00

Dieses Megohmmeter mit automatischer Bereichsumschaltung misst den Isolationswiderstand bis 2000 MΩ. Die Testspannung kann zwischen 250, 500 oder 1.000 VDC ausgewählt werden. Die große hintergrundbeleuchtete Doppelanzeige zeigt den Testspannungsausgang und den Isolationswiderstand an. Niedriger Widerstand, Durchgangsprüfung und Wechsel-/Gleichspannungsmessung Weitere Funktionen sind automatisches Entladen am Ende eines Tests, Schutzholster mit Ständer, Einschaltsperre und Datenspeicher. Inkl. Messleitungen, Tragetasche und sechs AA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Isolationsprüfspannung 250 V, 500 V, 1.000 V
Isolationswiderstand 200 MΩ, 2000 MΩ
Isolationswiderstand Grundgenauigkeit ±3 %
Isolationswiderstand Max. Auflösung 0,1 MΩ
Niederohm Ja
Wechselspannungsprüfung Ja
Weitere Details
Abmessungen 200 × 92 × 50 mm
Display Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Garantie 2 Jahre
Gewicht 700 g
Sicherheitskategorie CAT III-1000V
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen 380260-NIST_S: CE, NIST
380260_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 380260 User Manual

Certification

Extech 380260 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380260 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb