Extech 380260

Digitales Megohmmeter mit automatischer Bereichsumschaltung

Product Variations

Dieses Megohmmeter mit automatischer Bereichsumschaltung misst den Isolationswiderstand bis 2000 MΩ. Die Testspannung kann zwischen 250, 500 oder 1.000 VDC ausgewählt werden. Die große hintergrundbeleuchtete Doppelanzeige zeigt den Testspannungsausgang und den Isolationswiderstand an. Niedriger Widerstand, Durchgangsprüfung und Wechsel-/Gleichspannungsmessung Weitere Funktionen sind automatisches Entladen am Ende eines Tests, Schutzholster mit Ständer, Einschaltsperre und Datenspeicher. Inkl. Messleitungen, Tragetasche und sechs AA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Voltage Test Ja
Insulation Resistance 200 MΩ, 2000 MΩ
Insulation Resistance Basic Accuracy ±3 %
Insulation Resistance Max Resolution 0,1 MΩ
Insulation Test Voltage 250 V, 500 V, 1.000 V
Low Resistance Ja
Weitere Details
Certifications 380260-NIST_S: CE, NIST
380260_S: CE
Dimensions 200 × 92 × 50 mm
Display Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Power 6 AA-Batterien (1,5 V)
Safety Category CAT III-1000V
Warranty 2 Jahre
Weight 700 g

Resources & Support

User Manual

Extech 380260 User Manual

Certification

Extech 380260 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380260 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart