Extech 380320

Analog Insulation Tester

The Extech 380320 is an Analog Insulation Tester with a large, easy to read analog display. It features a live circuit warning which displays the actual AC voltage measurement. It also includes an automatic discharge circuit, lock power on feature for extended test times, and insulation resistance up to 400 MΩ. Complete with heavy duty test leads, alligator clip test lead, 6 AA batteries, hanging strap, and hard carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang
Isolationsprüfspannung 250V, 500V, 1000V
Isolationswiderstand 0 to 100MΩ, 0 to 200MΩ, 0 to 400MΩ
Isolationswiderstand Grundgenauigkeit ±5% of scale
Kontinuität Grundgenauigkeit ±3% of scale
Wechselspannung 0 to 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±5% of scale
Widerstand 1 to 500Ω
Weitere Details
Abmessungen 7.9 × 3.6 × 2" (200 × 92 × 50mm)
Display Analog
Garantie 2 years
Gewicht 1.2lb (546g)
Sicherheitskategorie CAT III-1000V
Stromversorgung 6 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 380320 User Manual GB

Certification

Extech 380320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380320 Datasheet

User Manual

Extech 380320 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb