Abgekündigt

Extech 380360

Digital Megohmmeter

The Extech 380360 is a 1000 V Megohmmeter with an automatic 3 minute test. It has three test voltages of 250 V, 500 V and 1000 V, plus insulation resistance up to 2000 MΩ. Automatic discharge when the safety "Press to Test" button is released. Complete with 6 AA batteries, heavy duty 0.8 m (2.5 ft) test leads, alligator clip, large probe, and case with neck strap.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangskurzschlussstrom 1.5 mA 0.3-0.5 mA
Durchgang <100Ω
Isolationsprüfspannung 250V, 500V, 1000V
Isolationswiderstand 200M, 2000MΩ
Isolationswiderstand Grundgenauigkeit <1000MΩ (3% of reading + 5 digits), >1000MΩ (5% of reading + 5 digits)
Niederohm 200Ω
Niederohm Grundgenauigkeit 1% of reading
Wechselspannung 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit 0.8% of reading + 3 digits
Widerstand 20/200Ω
Überlastschutz 2200V (< 1 min)
Weitere Details
Abmessungen 3.8 × 6.3 × 2.3" (97 × 160 × 58mm)
Display Segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 13oz (369g)
Sicherheitskategorie CAT II-600V
Stromversorgung 6 × AA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 380360 Datasheet

User Manual

Extech 380360 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.