Abgekündigt

Extech 380363

Digitales Hochspannungs-Isolationsmessgerät

Dieses Extech Isolationsprüfgerät misst bis zu 10 GΩ mit 250-V-, 500-V- und 1000-V-Prüfspannungen. Zu dessen Funktionen gehören unter anderem: Lo-Ohm zum Prüfen von Anschlüssen, analoge Balkenanzeige zur Darstellung von Trends, AC/DC-Spannungsmessung bis 999 V, manuelles Aufzeichnen und Abrufen von Daten (9 Sätze) sowie Warn- und Signaltonanzeige für unter Spannung stehende Stromkreise. Kann zum Prüfen von Motoren, Transformatorwicklungen, Instrumenten und Geräten, zum Prüfen auf Feuchtigkeit in Draht- und Kabelbaugruppen, zur sicheren Bewertung einer neuen Verkabelungsinstallation und zum Prüfen auf Kohlenstoffspuren in Unterbrechern, Relais und Schaltern verwendet werden. Extech Isolationsprüfgeräte bieten eine hohe Empfindlichkeit, um eine zuverlässige Überwachung von Motorwicklungen mit niedrigem Widerstand zu gewährleisten. Vollständig mit Tragetasche, Prüfleitungen und 6 AA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Isolationsprüfspannung 250 V, 500 V, 1.000 V
Isolationswiderstand 4 MΩ, 40 MΩ, 400 MΩ, 4000 MΩ, 10 GΩ
Isolationswiderstand Grundgenauigkeit ±3 %
Isolationswiderstand Max. Auflösung 1 kΩ
Niederohm Ja
Wechselspannungsprüfung Ja
Weitere Details
Abmessungen 235 × 116 × 54 mm (9,3 × 4,6 × 2,1 Zoll)
Display Segment-LCD mit Balkenanzeige
Garantie 2 Jahre
Gewicht 520 g (1,15 lb)
Sicherheitskategorie CAT III-1000V
Stromversorgung 6 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 380363 User Manual GB

Datasheet

380363_DS_en-US

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.