Extech 380560

Hochauflösendes Milliohmmeter (110 VAC)

Product Variations

Das 380560 Benchtop-Messgerät ermöglicht eine Auflösung bis hinab zu 0,01 mΩ mithilfe 4-poliger Messleitungen mit Kelvin-Klemmen. Mit 7 Messbereichen für breite Messungen mit niedrigem Widerstand, einer Anzeige mit 1999 Zählwerten und 0,8 Zoll großen Ziffern und automatischer Nullfunktion. Eingebaute Vergleichsfunktion für Hi/Lo/Go-Widerstandsprüfung oder Auswahl. Inkl. 4-adrigem Kabel mit Kelvin-Clipsteckern und Stromkabel.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual

Certification

Extech 380560 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380560 380562 Datasheet

User Manual

Extech 380560 380562 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb