Abgekündigt

Extech 38070

Compact Analog MultiMeter

Extech’s 38070 Compact Analog MultiMeter offers the testing advantages of an analog meter with a pocket-friendly size and detachable leads. This compact and affordable multimeter is equipped with measurement capabilities that are ideal for the hobbyist, handyman, electronics tinkerer, or DIYer. Use this meter to perform basic troubleshooting on anything connected to an outlet. Analog meters like this one are also useful for illustrating adjustments made to a circuit between relative high and low settings. Includes test leads, one AA battery, and a user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Dezibel -10 to 56dB (0dB, 1mW, 600Ω)
Gleichspannung 10V, 50V, 250V, 500V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±4% full scale
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±4% full scale
Gleichstromstärke 0.5mA, 50mA, 250mA
Wechselspannung 10V, 50V, 250V, 500V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±4% full scale
Widerstand 10kΩ, 1MΩ
Weitere Details
Abmessungen 3.82 × 3.34 × 1.3" (97 × 65 × 33mm)
Display Analog
Garantie 2 years
Gewicht 3.88oz (110g)
Sicherheitskategorie CAT II-500V
Stromversorgung 1 × AA (1.5V) battery
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 38070 User Manual

Datasheet

Extech 38070 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.