Abgekündigt

Extech 38073

Mini Analog MultiMeter

Extech’s 38073 Mini Analog MultiMeter offers the testing advantages of an analog meter with a pocket-friendly size. This compact multimeter is equipped with measurement capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, home DIYer, and shadetree mechanic. Useful for illustrating adjustments made to a circuit between relative high and low settings, this meter can be used to perform basic troubleshooting on anything connected to an outlet. Complete with protective holster, test leads, and one 1.5 V AA battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Batterietest 1.5V and 9V
Dezibel -10 to 56dB (0dB, 1mW, 600Ω)
Gleichspannung 2.5V, 10V, 50V, 250V, 300V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±5% full scale
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±5% full scale
Gleichstromstärke 0.5mA, 10mA, 250mA
Wechselspannung 10V, 50V, 300V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±5% full scale
Widerstand 10kΩ, 1MΩ
Weitere Details
Abmessungen 3.5 × 6.1 × 1.9" (88 × 155 × 49mm) with holster
Display Analog
Garantie 2 years
Gewicht 8.2oz (288g) with holster and test leads
Sicherheitskategorie CAT II-300V
Stromversorgung 1 × AA (1.5V) battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 38073 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38073 Datasheet

User Manual

Extech 38073 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.