Abgekündigt

Extech 38073A

Mini Analog MultiMeter

Extech’s 38073A Mini Analog MultiMeter offers the testing advantages of an analog meter with a pocket-friendly size. This compact multimeter is equipped with measurement capabilities that are perfect for a electrical hobbyist, electronics tinkerer, home DIYer, and shadetree mechanic. It offers 6 functions and includes test leads plus an easy to read, color coded analog display. Useful for illustrating adjustments made to a circuit between relative high and low settings, this meter can be used to perform basic troubleshooting on anything connected to an outlet. Complete with test leads and a 1.5 V AA battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Batterietest 9V and 1.5V
Dezibel -20 to 22dB (0dB: 1mW, 600Ω)
Gleichspannung 2.5V, 10V, 50V, 250V, 300V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±4% full scale
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±4% full scale
Gleichstromstärke 10mA, 250mA
Wechselspannung 10V, 50V, 250V, 300V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±5% full scale
Widerstand 10Ω, 1kΩ
Weitere Details
Abmessungen 4.6 × 2.7 × 1.3" (116 × 68 × 34mm)
Garantie 2 years
Gewicht 4.2oz (120g)
Sicherheitskategorie CAT III-300V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE,ETL

Ressourcen und Support

Certification

Extech 38073A Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38073A Datasheet

User Manual

Extech 38073A User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.