Extech 380820
Universal AC Power Source & AC Power Analyzer
The Extech 380820 is a Universal AC Power Source with an AC Power Analyzer. It allows for standby power measurement (10 mW to 100 W) for PCs, LCD TVs, and AC adaptor and chargers. It features power quality measurements, a cost function that can calculate cost per day, month, and year, 99 memory locations for preset voltage and frequency output settings, and user-programmable over current protection. Complete with AC power cord, RS-232 to USB cable, and software.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech 380820 User Manual GB
Certification
Extech 380820 Declaration of Conformity
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.