Extech 380926

2000A True RMS AC/DC-Messzange

Product Variations

Beim Modell Extech 380926 handelt es sich um ein TRMS AC/DC-Klemmmessgerät der Kategorie IV mit 2000-Amp robuster 2-Zoll-Klemmbacke für zwei 500-MCM-Kabel. Ein integriertes Vollfunktions-DMM kann AC/DC-Spannung und -Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Arbeitszyklus, Diode und Kontinuität messen. Die Messwerte werden auf dem großen, hintergrundbeleuchteten Display mit Zählwerten bis 4.000 auch in schwach beleuchteten Bereichen gut sichtbar angezeigt. Weitere Funktionen sind die DCA-Drucktaste, mit der die Anzeige auf null gestellt werden kann, der Datenspeicher und die Funktion „Relativ“. Inkl. Messleitungen und 9-V-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current Klemme: 400 A, 2.000 A; DMM: 400µA, 4.000µA, 40 mA, 400 mA
AC Current Basic Accuracy ±(2 % des angezeigten Wertes + 5 Stellen)
AC Current Max Resolution Klemme: 0,1A; DMM: 0,1µA
AC Voltage 4 V, 40 V, 400 V, 1.000 V
AC Voltage Basic Accuracy ±(1,2 % des angezeigten Wertes + 5 Stellen)
AC Voltage Max Resolution 1 mV
Capacitance 50 nF, 500 nF, 5,0µF, 50µF
Capacitance Max Resolution 10 pF
Continuity Ja
DC Current Klemme: 400,0 A, 2.000 A; DMM: 400µA, 4.000µA, 40 mA, 400 mA
DC Current Basic Accuracy ±(2 % des angezeigten Wertes + 5 Stellen)
DC Current Max Resolution Klemme: 0,1A; DMM: 0,1µA
DC Voltage 400 mV, 4,0 V, 40 V, 400 V, 1.000 V
DC Voltage Basic Accuracy ±(1 % des Messwertes + 2 Stellen)
DC Voltage Max Resolution 0,1 mV
Diode Test Ja
Duty Cycle 1 bis 99 %
Duty Cycle Basic Accuracy ±(1 % des angezeigten Wertes + 5 Stellen)
Duty Cycle Max Resolution 0,1%
Frequency 5 Hz, 50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, 50 kHz, 100 kHz
Frequency Basic Accuracy ±(1 % des angezeigten Wertes + 5 Stellen)
Frequency Max Resolution 0,001 Hz
Jaw Size 50 mm, Leiter bis zu 750 MCM
Resistance 400Ω, 4,0 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
Resistance Max Resolution 0,1Ω
True RMS Ja
Weitere Details
Certifications 380926-NIST_S: CE, NIST
380926_S: CE
Dimensions 10 × 2,9 × 1,5 Zoll (255 × 73 × 38 mm)
Display LCD mit Zähler bis 5.000 und Hintergrundbeleuchtung
Power 1 9-V-Batterie (1,5)
Safety Category CAT IV-600V
Warranty 2 Jahre
Weight 380 g

Resources & Support

User Manual

Extech 380926 User Manual

Certification

Extech 380926 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380926 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart