Extech 380941

200 A-AC/DC-Mini-Strommesszange

Das kompakte Extech 380941 ist eine Mini-AC/DC-Strommesszange mit 200 A und kleinem Backendurchmesser, die auch in engen Bereichen eingesetzt werden kann und eine Auflösung von 10 mA (DC) sowie eine sehr geringe Stromempfindlichkeit bietet. Diese Mini-Strommesszange ist nützlich bei der Fehlerbehebung in den Bereichen Anlagenwartung, Elektroinstallation, HLK- und Telekommunikation sowie bei der Elektroinstallation, Flottenwartung und bei Schiffs- und Motorradreparaturen im Wohnbereich. Die 380941 verfügt über eine CAT III 300-V-Sicherheitseinstufung und eine einjährige Garantie. Wird mit Batterie und Handbuch geliefert.

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

User Manual

Extech 380941 User Manual

Certification

Extech 380941 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb