Extech 380942

30 A AC/DC-Echteffektiv-Mini-Stromzange

Die kompakte Extech 380942 ist eine Mini-Stromzange mit 30 A. Die Stromzange verfügt über eine bemerkenswerte Auflösung von 0,1 mA (AC), eine sehr geringe Stromempfindlichkeit und eine Klemme mit kleinem Durchmesser, mit der auch kleine Bereiche erreicht werden können. Der Bereich von 30 A mit einer Auflösung von 0,1 mA (AC) und 1 mA (DC) ist dafür optimiert, Probleme aufzuspüren, bei denen sehr geringe Abweichungen in der Stromstärke mit Standard-Stromzangen übersehen würden. Diese Mini-Stromzange ist nützlich bei der Fehlerbehebung in den Bereichen Anlagenwartung, Elektroinstallation, HLK und Telekommunikation sowie bei der Elektroinstallation, Flottenwartung und bei Schiffs- und Motorradreparaturen im Wohnbereich. Diese nach CAT III zertifizierte Echteffektiv-Mini-Stromzange wird mit Messleitungen, 2 AA-Batterien, einer weichen Tragetasche und einem Benutzerhandbuch geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Gleichspannung 400 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(1,0 % des Anzeigewertes + 2 Stellen)
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 V
Gleichstrom Max. Auflösung 0,001 A
Gleichstromstärke 4 A, 40 A
Wechselspannung 400 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(2,0 % des Anzeigewertes + 5 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 V
Wechselstrom 400m A, 4 A, 30 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1,5 %
Wechselstrom Max. Auflösung 0,1 mA
Zangenöffnung 0,9" (23 mm), Leiter bis 4/0 AWG
Weitere Details
Abmessungen 178 × 45 × 32 mm
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 4000
Garantie 2 Jahre
Gewicht 225 g
Sicherheitskategorie CAT III-300 V
Zertifizierungen 380942-NIST_S: CE, UL, NIST
380942_S: CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

User Manual

Extech 380942 User Manual

User Manual

Extech 380942 User Manual GB

Certification

Extech 380942 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb