Extech 380942

30 A AC/DC-Echteffektiv-Mini-Stromzange

Product Variations

Die kompakte Extech 380942 ist eine Mini-Stromzange mit 30 A. Die Stromzange verfügt über eine bemerkenswerte Auflösung von 0,1 mA (AC), eine sehr geringe Stromempfindlichkeit und eine Klemme mit kleinem Durchmesser, mit der auch kleine Bereiche erreicht werden können. Der Bereich von 30 A mit einer Auflösung von 0,1 mA (AC) und 1 mA (DC) ist dafür optimiert, Probleme aufzuspüren, bei denen sehr geringe Abweichungen in der Stromstärke mit Standard-Stromzangen übersehen würden. Diese Mini-Stromzange ist nützlich bei der Fehlerbehebung in den Bereichen Anlagenwartung, Elektroinstallation, HLK und Telekommunikation sowie bei der Elektroinstallation, Flottenwartung und bei Schiffs- und Motorradreparaturen im Wohnbereich. Diese nach CAT III zertifizierte Echteffektiv-Mini-Stromzange wird mit Messleitungen, 2 AA-Batterien, einer weichen Tragetasche und einem Benutzerhandbuch geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current 400m A, 4 A, 30 A
AC Current Basic Accuracy ±1,5 %
AC Current Max Resolution 0,1 mA
AC Voltage 400 V
AC Voltage Basic Accuracy ±(2,0 % des Anzeigewertes + 5 Stellen)
AC Voltage Max Resolution 0,1 V
DC Current 4 A, 40 A
DC Current Max Resolution 0,001 A
DC Voltage 400 V
DC Voltage Basic Accuracy ±(1,0 % des Anzeigewertes + 2 Stellen)
DC Voltage Max Resolution 0,1 V
Jaw Size 0,9" (23 mm), Leiter bis 4/0 AWG
True RMS Ja
Weitere Details
Certifications 380942-NIST_S: CE, UL, NIST
380942_S: CE, UL
Dimensions 178 × 45 × 32 mm
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 4000
Safety Category CAT III-300 V
Warranty 2 Jahre
Weight 225 g

Resources & Support

User Manual

Extech 380942 User Manual

Certification

Extech 380942 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380942 User Manual GB

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart