Extech 380976-K

Ein-/dreiphasiges 1000-Ampere-AC-Stromzangen-Messgeräte-Kit

Product Variations

Beim Modell 380976-K handelt es sich um ein ein-/dreiphasiges 1.000-Ampere-AC-Stromzangen-Messgeräte-Kit. Misst 1-/3-phasige Wirkleistung (kW), Scheinleistung (kVA), Blindleistung (kVAR), Pferdestärken (PS), Leistungsfaktor und Phasenwinkel mit Lead/Lag-Indikator Gleich-/Wechselspannungsmessungen mit automatischer Erkennung und simultaner Frequenzanzeige Darüber hinaus enthält das mitgelieferte Messleitungs-Kit zwei 72"-Messleitungen der Kategorie IV, zwei modulare Messsondengriffe, zwei kolbenaktivierte Backenklemmen und zwei extragroße Krokodilklemmen. Inklusive Messleitungen, universellem Messfühler (Typ K), Tasche und 9-V-Batterie.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC-Mikrostrom 1000µA
AC-Mikrostrom Grundgenauigkeit ±1 %
AC-Mikrostrom Max. Auflösung 10 nA
Blindleistung 600 kVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit ±5 %
Blindleistung Max. Auflösung 10 VAR
DC-Mikrostrom 1000µA
DC-Mikrostrom Grundgenauigkeit ±1 %
DC-Mikrostrom Max. Auflösung 10 nA
Frequenz 40 Hz bis 1 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±0,5 %
Frequenz Max. Auflösung 0,1 Hz
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1 %
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 7.00µ0 F
Kapazität Max. Auflösung 1 nF
Niederohm 1.000.000 Ω
Niederohm Grundgenauigkeit ±1 %
Niederohm Max. Auflösung 0,1Ω
Pferdestärken 800 PS
Pferdestärken Grundgenauigkeit ±5 %
Pferdestärken Max. Auflösung 0,01 PS
Phase -60 bis +60°
Phase Grundgenauigkeit ±6°
Phase Max. Auflösung 0,1°
Scheinleistung 600 kVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit ±2 %
Scheinleistung Max. Auflösung 100 VA
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -50 bis 900°C (-58 bis 1000°F)
Temperatur (Typ N) ±1 %
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 0,1 °F/°C
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1 %
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 1000A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2 %
Wechselstrom Max. Auflösung 10 mA
Widerstand 100 mΩ
Widerstand Max. Auflösung 1 kΩ
Wirkleistung 600 kW / 10 W
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±5 %
Wirkleistung Max. Auflösung 10 W
Weitere Details
Abmessungen 228 × 76 × 39 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 465 g
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen 380976-K-NIST_S: CE,UL, NIST
380976-K_S: CE, UL

Resources & Support

User Manual

Extech 380976 User Manual GB

Certification

Extech 380976-K Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380976-K Datasheet

User Manual

Extech 380976 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb