Abgekündigt

Extech 382075

2000A True RMS AC/DC 3-Phase Clamp-on Power Analyzer

The Extech 382075 is a 3-Phase True RMS Clamp-on Power Analyzer which can be used on 3 and 4 wire balanced or unbalanced loads. It can measure reactive and apparent power up to 1200 kW. Additional measurements include watts, voltage, current, frequency, power factor, and phase angle. It can display lead, lag current, and voltage phase shift in degrees, plus it can also store and recall the previous 4 readings. Additional features include DC current auto zero, data hold, min/max, and relative mode. Comes complete with test leads, carrying case, and 9 V battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Blindleistung 1200KVAR
Blindleistung Grundgenauigkeit ±2% of reading + 5 digits (PF<0.91)
Blindleistung Max. Auflösung 0.01/0.1KVAR
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 40 to 400Hz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1% of reading + 2 digits
Frequenz Max. Auflösung 0.1Hz
Gleichspannung 800VDC
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±2% of reading + 5 digits
Gleichspannung Max. Auflösung 0.1V
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2% of reading + 5 digits
Gleichstrom Max. Auflösung 0.1A
Gleichstromstärke 2000A
Leistungsfaktor 0.2 to 1
Leistungsfaktor Grundgenauigkeit PF=W/(V×A)
Leistungsfaktor Max. Auflösung 0.01
Phase -90° to +90°
Phase Grundgenauigkeit ±0.5°
Phase Max. Auflösung 0.1°
Scheinleistung 1200KVA
Scheinleistung Grundgenauigkeit ±2% of reading + 5 digits
Scheinleistung Max. Auflösung 0.01/0.1KVA
Wechselspannung 600VAC
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±2% of reading + 5 digits
Wechselspannung Max. Auflösung 0.1V
Wechselstrom 2000A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2% of reading + 5 digits
Wechselstrom Max. Auflösung 0.1A
Wirkleistung 1200kW
Wirkleistung Grundgenauigkeit ±2% of reading + 5 digits
Wirkleistung Max. Auflösung 0.01/0.1kW
Weitere Details
Abmessungen 10.7 × 4.8 × 1.8" (271 × 122 × 46mm)
Garantie 2 years
Gewicht 24.7oz (700g)
Sicherheitskategorie CAT III-600V
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 382075 User Manual

Certification

Extech 382075 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382075 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.