Extech 382097
Stromzangen, 100 A
Extech 382097 ist ein Satz Stromzangen für 100 A für die Power Analyzer 382095 und 382096. Dieser Satz Stromzangen verfügt über drei Sonden mit einer 30 mm Klemmbacke. Der 382097 wird mit zwei Jahren Gewährleistung geliefert.
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.