Abgekündigt

Extech 382203

Analog Triple Output DC Power Supply

The Extech 382203 is an Analog Triple Output DC Power Supply with overload and short circuit protection. Featuring constant voltage and current supply, the 382203 has a current limiting, front panel, LED indicator and binding post terminals for variable supply. Complete with power cord.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsspannung 0 to 30V DC
Ausgangsstrom 0 to 3A DC
Feste Ausgänge 5V/0.5A (cont.), 1A(max); 12V/0.5A (cont.), 1A(max)
Lastspannungsregelung <0.05%+10mV
Netzspannungsregelung <0.05%+10mV
Restwelligkeit und Rauschen <5mV
Weitere Details
Abmessungen 6 × 5.6 × 9.5" (152 ×142 × 242)
Garantie 2 years
Gewicht 11lbs. (5kg)
Stromversorgung 110/220VAC 50/60Hz
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 382203 382213 User Manual

Datasheet

Extech 382203-382213 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.