Abgekündigt

Extech 382260

80W Switching Mode DC Power Supply

Extech’s 382260 is an 80 W Switching Mode DC Power Supply. Its has three selectable output ranges that perform like three power supplies in one: 0 V to 16 V (0 A to 5 A), 0 V to 27 V (0 A to 3 A), and 0 V to 36 V (0 A to 2.2 A). This compact and lightweight unit provides easy portability and is ideal for tight workbenches with limited space. The 382260 features 4-Digit LED displays, front and rear output terminals, and remote sensing for accurate applied voltage at load point. Complete with AC Power cord.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsspannung 0.10 to 16.40V, 0.10 to 27.60V, 0.10 to 36.80V
Ausgangsspannung Grundgenauigkeit ±1%
Ausgangsstrom 0.100 to 5.100A, 0.100 to 3.100A, 0.100 to 2.300A
Ausgangsstrom Grundgenauigkeit ±1%
Lastspannungsregelung <20mV
Netzspannungsregelung <4mV
Restwelligkeit und Rauschen <30mVpp
Weitere Details
Abmessungen 13 × 5 × 2" (330 × 127 × 53.5mm)
Garantie 2 years
Gewicht 4.2lbs (1.9kg)
Stromversorgung 90-264VAC; 47-63Hz
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 382260 User Manual GB

Datasheet

Extech 382260 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.