Abgekündigt

Extech 382270-E

Gleichstromnetzteil mit Vierfach-Ausgang

382270-E ist ein Gleichstromnetzteil mit Vierfach-Ausgang. Es verfügt über zwei Ausgänge von 0 bis 30 V / 0 bis 5 A sowie zwei feste Zusatzausgänge von 3 bis 6,5 V / 3 A und 15 V / 1 A. Die beiden 30-V-Ausgänge können parallel für 10 A oder in Reihe für 60 V kombiniert werden. Inklusive vier Messleitungspaaren (Bananenstecker zu Krokodilklemme), eines Wechselstromkabels und eines europäischen Steckers.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsspannung 0 bis 30 V, 0 bis 30 V, 3 bis 6,5 V, 8 bis 15 V
Ausgangsstrom 0 bis 5 A, 0 bis 5 A, 3 A (fest), 1 A (fest)
Lastspannungsregelung 0,5 mV ±3 mV
Laststromregelung 2 mA ±5 mA
Netzausregelung 2 mA ±3 mA
Netzspannungsregelung 0,1 mV ±3 mV
Restwelligkeit und Rauschen <0,5 mVeff
Weitere Details
Abmessungen 260 x 160 × 370 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 12 kg
Stromversorgung 110 bis 240 VAC, 50/60 Hz

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.