Abgekündigt

Extech 382280

Precision with Programmable 200 Watt Output DC Power Supply

The Extech 382280 is a Programmable 200 Watt DC Power Supply that has an adjustable 40 V/5 A output, plus two fixed outputs (5 V/2 A and 3.3 V/3 A) and memory for 200 setups. It features high stability with low ripple and noise, 0 to 60 second programmable overload delay timer, selectable constant current/constant voltage, and a bi-directional PC interface that allows setup and read back using virtually any PC communications program.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Ausgangsspannung 0 to 40V
Ausgangsspannung Grundgenauigkeit 0.05% ± 9mV
Ausgangsspannung Max. Auflösung 1mV
Ausgangsstrom 0 to 5A
Ausgangsstrom Grundgenauigkeit 0.2% ± 9mA
Ausgangsstrom Max. Auflösung 1mA
Feste Ausgänge 5V/2A, 3.3V/3A
Restwelligkeit und Rauschen Voltage (mVrms): 3mV
Current (mArms): 3mA
Weitere Details
Abmessungen 12.2 × 9.9 × 5.3" (310 × 250 × 135mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8.4lbs (3.8kg)
Stromversorgung 110 or 220VAC, 50/60Hz
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 382280 User Manual GB

Datasheet

Extech 382280 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.