Extech 382400
Flexible True RMS 3000A AC Clamp Meter
The Extech 382400 Flexible True RMS 3000A AC Clamp Meter is a 3000 A AC clamp meter with a flexible, 610 mm (24 in) probe to easily wrap around bus bars and cable bundles. It features an attractive, large LCD displaying AC current, AC voltage, and frequency measurements.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech 382400 User Manual
Datasheet
Extech 382400 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.