Abgekündigt

Extech 38387

600 A AC-Strommesszange mit Multimeter

Die Extech 38387 ist eine 600 A AC-Strommesszange mit einer kreisförmigen Klemme von 3,2 cm (1,25 Zoll) für große Kabel bis zu 350 circ. mils. Zusätzlich zum AC-Strom kann sie AC/DC-Spannung und -Widerstand messen und sie hat einen Durchgangssignalgeber. Messgerät einschließlich integriertem Messwertspeicher und automatischer Abschaltung. Das Produkt wird komplett mit Messleitungen, 9-V-Batterie und einem Gurthalter geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang Signalgeber ≤50Ω
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(1 % des Messwerts + 1 Stelle)
Gleichspannung Max. Auflösung 1 V
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwerts + 4 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 1 V
Wechselstrom 200,0 A, 600 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(1,5 % des Messwerts + 4 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 0,1 A
Widerstand 2000Ω
Widerstand Max. Auflösung
Zangenöffnung 33 mm (1,25 Zoll), Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 79 × 203 × 41 mm (3,1 x 8 x 1,6 Zoll)
Display Segment LCD
Garantie 2 Jahre
Gewicht 185 g (6,5 oz)
Sicherheitskategorie CAT II-600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 38387 User Manual

Certification

Extech 38387 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.