Abgekündigt

Extech 38.389

600 A True-RMS Gleich-/Wechselstromzange

Die Extech 38389 Stromzange misst AC/DC-Strom bis zu 600 A mit einer Auflösung von 0,1 A. Die 33-mm-Zangenöffnung ist geeignet für Leiter bis 350 MCM. Die Spitzenhaltefunktion des Messgeräts kann aktiviert werden, um den höchsten Messwert zu erfassen und zu speichern. Zu den Multimeterfunktionen gehören AC/DC-Spannung bis 600 V, Widerstand bis 40 MOhm und Kapazität bis 100 mF. Dieses Messgerät misst auch die Temperatur von -20 °C bis 760 °C (-4 °F bis 1.400 °F). Vollständig mit Prüfleitungen, Gürtelholster, 9-V-Batterie und Typ K-Temperaturfühler.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang Signalgeber ≤50Ω
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Gleichspannung 400 mV, 4,0 V, 40 V, 400 V, 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±(0,5 % des Messwerts + 2 Stellen)
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±(2,5 % des Anzeigewerts + 3 Stellen)
Gleichstrom Max. Auflösung 100 mA
Gleichstromstärke 400 A, 600 A
Kapazität 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 100 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Temperatur (Kontakt) -20 bis 760 °C (-4 bis 1.400 °F)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±(3,0 % des Messwert + 3 °F / 2 °C)
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 1 °C/°F
Wechselspannung 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±(0,8 % des Messwertes + 3 Stellen)
Wechselspannung Max. Auflösung 1 mV
Wechselstrom 400 A, 600 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±(3,0 % des Anzeigewertes + 5 Stellen)
Wechselstrom Max. Auflösung 100 mA
Widerstand 400Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 33 mm (1,25 Zoll), Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 79 × 203 × 41 mm (3,1 x 8 x 1,6 Zoll)
Display Segment LCD
Garantie 2 Jahre
Gewicht 185 g (6,5 oz)
Sicherheitskategorie CAT II-600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 38389 User Manual

Certification

Extech 38389 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.