Abgekündigt

Extech 392050

Einstech-Zeigerschaftthermometer

Das Extech 392050 ist ein Einstech-Zeigerschaftthermometer mit einem Temperaturbereich von -50 °C bis 150 °C (-58 °F bis 302 °F) und einer Genauigkeit von ± 1 °C (2 °F). Ideal für den Einsatz in Flüssigkeiten, Halbfeststoffen und Feststoffen. Er verfügt über einen 12,7 cm langen Schaft aus Edelstahl mit einem 5 cm großen Zifferblatt sowie einen Ein-/Ausschalter und schaltet sich nach einer Stunde automatisch aus. Das Messgerät wird inkl. 1,5-V-Knopfzelle und einer Kunststoffschutzhülle mit Taschenclip geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Temperatur 50 bis 150 °°C (58 bis 302 °°F)
Temperatur Grundgenauigkeit >20 F (1 °C) von –14 bis 212 °F (-50 bis 100 °C)
Temperatur Max. Auflösung 0,1 °C/F von –19,9 bis 199,9 °F (-20 bis 150 °C)
Weitere Details
Abmessungen 130 mm Edelstahlsonde mit 54-mm-Anzeige
Display 3,5-stellige Segment-LCD
Garantie 2 Jahre
Gewicht 29 g; 30 g mit Schutzhülle
Stromversorgung 1 Batterie (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 392050 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 392050 User Manual

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.