Abgekündigt

Extech 392052

Flat Surface Stem Dial Thermometer

The Extech 392052 is a Flat Surface Stem Dial Thermometer with a temperature range of -50°C to 300°C ±2°C (-58°F to 572°F ±2°F). Ideal for measuring high temperatures on motors and other flat surfaces. The thermometer features a 12.7 cm (5 in) stainless steel shaft with a 5.1 cm (2 in) dial, an on/off switch, and auto power off function after one hour. Product includes 1.5 V battery button.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Temperatur -58 to 572°F(-50 to 300°C)
Temperatur Grundgenauigkeit ±1.8°F (1°C) from –22 to 452°F (-30 to 250°C) : ±4°F(2°C) outside this range
Temperatur Max. Auflösung 0.1°C/F to 199.9°C/F, 1°C/F > 199.9°C/F
Weitere Details
Abmessungen 5" (130mm) stainless steel probe with 0.57”(14.5mm) tip and 2" (54mm) dial
Display 2000-count segment LCD
Garantie 2 years
Gewicht 1oz (29g); 1.3oz (30g) with protective sheath
Stromversorgung 1 × 1.5V button battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 392052 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 392052 User Manual

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.