Extech 39240

Wasserdichtes Schaftthermometer

$26.99

Das 39240 von Extech ist ein wasserdichtes Schaftthermometer. Dieses Schaftthermometer ist so kompakt, dass es in jede Tasche passt, mit einem digitalen Display mit einer Auflösung von 0,1° und einer Min/Max-Aufzeichnung. Es misst die Temperatur in gefrorenen Feststoffen und Flüssigkeiten mit dem 70 mm langen Edelstahlschaft. Temperaturmessungen von -40 bis 200 °C (-40 bis 392 °F). MAX/MIN-Abruf der höchsten und niedrigsten Temperaturen sowie Data Hold- und Auto-Power-Off-Funktionen. Inkl. eine Knopfbatterie LR44 und Schutzhülle.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Schaft Edelstahlstab, 70 mm
Temperatur (Kontakt) -40 bis 392 °F (-40 bis 200 °C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1 °C / ±2 °F
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0,1 °F/°C
Weitere Details
Abmessungen 150 × 20 × 18 mm
Display Digitale Segment-LCD
Garantie 2 Jahre
Gewicht 20 g
Stromversorgung 1 Knopfzellenbatterie LR44 (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech 39240 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 39240 Datasheet

User Manual

Extech 39240 User Manual

User Manual

Extech 39240 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb