Extech 401025

Foot Candle / Lux-Messgerät

Product Variations

401025 ist ein Foot Candle / Lux-Messgerät, das mit Hilfe einer Präzisions-Fotodiode und eines Farbkorrekturfilters die Lichtstärke bis 50.000 Lux (5000 Fc – Foot-Candles) mit einer Genauigkeit von 5 % misst. Das Messgerät verfügt über eine schnelle/langsame Reaktionszeit und einen Analogausgang (1 mV pro Zählwert) zur Aufzeichnung der Messwerte auf einem Aufzeichnungsgerät. Wird komplett mit 9-V-Batterie geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang Ja
Kosinus- und farbkorrigiert Ja
Langsame Reaktion 0,4 s
Licht (Foot-candle) 200, 2000, 5000 Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±5 % gesamter Messbereich
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 1 Lux
Licht (Lux) 2.000, 20.000, 50.000 Lux
Schnelle Reaktion 0,2 s
Weitere Details
Abmessungen 163 × 70 × 30 mm (6,4 × 2,8 × 1,2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 220 g (8,3 oz)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen 401025-NIST_S: CE, NIST
401025_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 401025 User Manual GB

Certification

Extech 401025 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 401025 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb