Abgekündigt

Extech 401027

Pocket-Size Foot Candle Light Meter

The Extech 401027 is a Pocket-Size Foot Candle Light Meter featuring measuring ranges of 200 Fc and 2000 Fc with a maximum resolution of 0.1 Fc. The 401027 is simple and intuitive to use and has a built-in stand. Comes with sensor and 1.2 m (47 in) coiled cable.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kosinus- und farbkorrigiert Yes
Licht (Foot-candle) 200, 2000Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±5% FS
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 0.1Fc
Weitere Details
Abmessungen 5.2 × 2.8 × 1" (131 × 70 × 25mm)
Garantie 2 years
Gewicht 6.9oz (195g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 401027 User Manual GB

Datasheet

Extech 401027 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.