Abgekündigt

Extech 40130

Berührungslose Erkennung von Wechselspannungen

Dieser Wechselspannungsprüfer in Taschengröße kann vor dem Testen spannungsführende Leiter erkennen und verfügt über eine flache Spitze, die in Steckdosen eingeführt oder an der Drahtisolierung entlang geführt werden kann, um Bruchstellen aufzuspüren. Der Extech 40130 misst von 100 bis 600 V~ (50/60 Hz) mit visuellem (blinkende rote LED) und akustischem (Piepton) Alarm, der ausgeschaltet werden kann. Diese Option erlaubt Line-out-Tests, findet Bruchstellen und kann zur Fehlerbehebung an Bedienfeldern verwendet werden. CE-zugelassen und UL-gelistet. In praktischer Größe komplett mit Taschenclip und zwei AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Erkennungsabstand <5 mm für Steckdosen mit 110 V~; 10,2 bis 15,2 cm bis 300 V~
Frequenzbereich 50/60 Hz
Spannungsprüfung (berührungslos) 100 bis 600 V~
Weitere Details
Abmessungen 152 x 19 x 25 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 57 g
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 40130 Datasheet

Certification

Extech 40130 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 40130 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.