Extech 407001-PRO

Datenerfassungssoftware und USB-Kabel

Verwandelt bestimmte Extech-Messzähler in Datenlogger. Die Software Extech 407001-PRO ermöglicht dem Benutzer Daten von kompatiblen Messzählern live auf einen Computer/Laptop zu streamen und die erfassten Daten zum späteren Gebrauch beim Erstellen einer Grafik oder eines Berichts zu speichern. Die Daten können in Listenform oder in einem Diagramm angezeigt und als Dateien im CSV- oder TXT-Format gespeichert und in Notepad oder Excel exportiert werden®. Bei Produkten mit mehreren Kanälen kann der Benutzer jeden Kanal farblich codieren. Die Software verfügt außerdem über benutzerprogrammierbare Hoch/Niedrig-Alarme, die rote (oberhalb) oder blaue (unterhalb) Punkte anzeigen, wenn die Messwerte die Sollwerte im Diagramm überschreiten.

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 407001-PRO Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech 407001-PRO Datasheet

User Manual

Extech 407001-PRO User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb