Extech 407026

Hochleistungs-Lichtmessgerät mit PC-Schnittstelle

Dieses 407026 Hochleistungs-Lichtmessgerät verfügt über 4 Beleuchtungsarten für erhöhte Genauigkeit (Wolfram/Tageslicht, Leuchtstofflampe, Natrium, Quecksilber). Weitere Funktionen umfassen Messwertspeicher, Min-/Max-/Mittelwert, automatische Abschaltung und prozentuale Anzeige der Differenz zum Referenzpunkt. Integrierte serielle RS-232-Schnittstelle mit optionaler Datenerfassungssoftware und Datenlogger. Vollständig mit 9-V-Batterie, Lichtsensor und Schutzabdeckung, mit 1,1 m (45 Zoll) langem Kabel und Schutzholster mit Ständer.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Kosinus- und farbkorrigiert Ja
Licht (Foot-candle) 200, 2000, 5000 Fc
Licht (Foot-candle) Grundgenauigkeit ±4 % des vollen Messbereichs
Licht (Foot-candle) Max. Auflösung 1 Lux
Licht (Lux) 2000, 20000, 50000 Lux
Licht (Lux) Grundgenauigkeit ±4 % des vollen Messbereichs
PC-Schnittstelle Ja
Weitere Details
Abmessungen 178 × 74 × 33 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 726 g (1,6 lbs)
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen 407026-NIST_S: CE, NIST
407026_S: CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 407026 User Manual GB

Datasheet

Extech 407026 Datasheet

Certification

Extech 407026 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 407026 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb