Abgekündigt

Extech 407228

Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit

The Extech 407228 is a Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit that simultaneously displays all measurements on a large, 3.6 cm (1.4 in) LCD. It features 2 point calibration and slope adjustments, manual and auto temperature compensation, min/max/AVG, auto power off, and data hold functions. A built-in RS-232 interface can be used with the optional data acquisition software and datalogger. Comes complete with mini pH electrode, temperature probe, 9 V battery, protective holster, and case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
ORP 0 to 1999mV
ORP Grundgenauigkeit ±0.5%mV
ORP Max. Auflösung 1mV
pH 0.00 to 14.00pH
pH Grundgenauigkeit ±0.03pH
pH Max. Auflösung 0.01pH
Temperatur (Kontakt) 32 to 149°F (0 to 65°C)
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1.8°F/1°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 7 × 2.9 × 1.3" (178 × 74 × 33mm)
Garantie 3 years
Gewicht 13oz (388g)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 407227 407228 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.