Abgekündigt

Extech 407355

Noise Dosimeter/Datalogger with PC Interface

The Extech 407355 is a Personal Noise Dosimeter/Datalogger which performs OSHA and IEC noise accumulation surveys to measure total sound exposure over an 8-hour period. It datalogs up to 4500 readings when used as a sound level meter, while also capable of storing up to 5 dosimeter surveys. Data includes start and stop time, percent dose, TWA, and peak flags. Complete with belt clip, clip on 1.3 cm (0.5 in) microphone with a 0.8 m (2.6 ft) cable, software, 4 AAA batteries, mini screwdriver, and carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gewichtung A
Hohe Ebene 115dB
Kriterium 80, 84, 85 or 90dB
Mikrofon 1/2 inch electret condenser with 31” cable
Reaktionszeit Fast/Slow
Schallbereich (dB) 70 to 140dBA
Schallbereich (dB) Max. Auflösung 0.1dB
Schwellenwert 70-90 (1db steps)
Speicher 5 surveys
Spitzenwert 140dB
Wechselrate 3, 4, 5 or 6 dB
Weitere Details
Abmessungen 4.2 × 2.5 × 1.3" (106 × 64 × 34mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8oz (227g) incl. batteries
Stromversorgung 4 × AAA (1.5V) batteries
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech 407355 Datasheet

User Manual

Extech 407355 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.