Extech 407730

Digitaler Schallpegelmesser

Product Variations

Der Schallpegelmesser 407730 misst von 40 bis 130 dB mit einer Genauigkeit von 2 dB. Die Digitalanzeige hat eine Auflösung von 0,1 dB und zeigt ein schnell ansprechendes analoges Balkendiagramm. Der Benutzer kann die Gewichtung A oder C auswählen. Mit „Max. Hold“ kann der höchste Messwert festgehalten werden. Inkl. Mikrofonwindschutz und vier AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang AC
Gewichtung A,C
Mikrofon Kondensator 0,5 Zoll (12,7 mm)
Reaktionszeit Schnell/langsam
Schallbereich (dB) 40 bis 130 dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±2 dB
Schallbereich (dB) Max. Auflösung 0,1 dB
Weitere Details
Abmessungen 230 × 57 × 44 mm (9 × 2,2 × 1,7 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 160 g
Stromversorgung 4 AA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen 407730-NIST_S: CE, NIST
407730_S: CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 407730 Bedienungsanleitung

Certification

Extech 407730 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407730 Datasheet

User Manual

Extech 407730 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb