Abgekündigt

Extech 407736

Dual Range Sound Level Meter

The Extech 407736 Dual Range Sound Level Meter measures from 35 dB to 130 dB ±1.5 dB, and it meets both ANSI and IEC Type 2 standards. It features a fast and slow response time, A/C weighting, max hold function, and an analog AC/DC output for connection to an analyzer or recorder. Comes complete with microphone wind screen, 9 V battery, and carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang AC/DC
Gewichtung A,C
Mikrofon Condenser, 0.5” (12.7mm)
Reaktionszeit Fast/Slow
Schallbereich (dB) Low: 35 to 90dB; High: 75 to 130dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±1.5dB (Type 2)
Schallbereich (dB) Max. Auflösung 0.1dB
Weitere Details
Abmessungen 9.5 × 2.7 × 1" (241 × 69 × 25mm)
Garantie 2 years
Gewicht 7.6oz (215g)
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech 407736 User Manual GB

Certification

Extech 407736 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 407735 407736 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.