Extech 407780A

Integrierendes Schallpegelmessgerät mit USB

Product Variations

Das 407780A ist ein integrierbares Schallpegelmessgerät mit USB. Das Messgerät führt Leq- und SEL-Messungen mit den Frequenzbewertungsoptionen A und C durch. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Datenlogger, der bis zu 32.000 Datensätze aufzeichnet, und eine PC-Schnittstelle für den einfachen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten. Das 4-stellige Multifunktions-LCD verfügt über einen analogen Bargraph und eine digitale Anzeige. Mit dem 407780A lassen sich Integrationszeiten programmieren, Impuls-, Schnell- oder Langsamreaktionseinstellungen verwenden und Alarmfunktionen nutzen. Vollständig mit Windschutz, Einstellschraubendreher, USB-Kabel, Windows-kompatibler Software, Batterie, ein Jahr Garantie und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Analogausgang AC/DC
Gewichtung A,C
Mikrofon Kondensator 0,5 Zoll (12,7 mm)
PC-Schnittstelle Ja
Reaktionszeit Schnell/langsam
Schallbereich (dB) 30 bis 130 dB
Schallbereich (dB) Grundgenauigkeit ±1,5 dB
Schallbereich (dB) Max. Auflösung 0,1 dB
Speicher 32.000 Datensätze
Weitere Details
Abmessungen 265 × 72 × 21 mm (10,4 × 2,8 × 0,8 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 310 g (10,9 oz)
Zertifizierungen 407780A-NIST_S: CE, NIST
407780A_S: CE

Zubehör

  1. Extech 407764-EXT

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407780A Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

Extech 407780A Bedienungsanleitung

Datasheet

Extech 407780A Datasheet

Certification

Extech 407780A Declaration of Conformity

User Manual

Extech 407780A User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb